KABELBINDER NAT 2,5X96MM ST4 VE=1000 PCS

KABELBINDER NAT 2,5X96MM ST4 VE=1000 PCS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 11.07.2025
Numéro d'article 0601120600

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 2,5 x 96
Faisceau Ø mm max. 1 - 21
Resistance min. à la traction 80
Unité d'emballage 1000
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (62.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?