KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSFELD IT4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0601060500 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 100 |
---|---|
Couleur | nature |
Dimension mm | 2,5 x 100 |
Faisceau Ø mm max. | 6 - 20 |
Resistance min. à la traction | 80 |
Case d'inscription | 8,0 x 25,4mm |
Type | IT4 |
Ligatures de câbles avec surface d'inscription | Oui |
Matériel | Nylon 6.6 |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Comportement au feu | UL 94 V-2 halogenfrei |
Tarif douanier | 3926.9000 |