ISOLIERBAND IB 2515 GN

ISOLIERBAND IB 2515 GN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 61721130

Spécifications

Largeur mm 15
Unité d'emballage 10
Couleur vert
Longeur m 25
Epaisseur 0.15
Matériel PVC
Plage de température -10°C...+90°C
Allongement à la rupture 170%
Résistance à la déchirure 20N/10mm
Comportement au feu auto-extinction
Résistance diélectrique 40kV/mm
Tarif douanier 3919.1012

Téléchargements

Fiche technique (457.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?