Peignes de connexion isolés quadro pole

A210312 pour 4 modules CMS14

Peignes de connexion isolés quadro pole

A210312 pour 4 modules CMS14

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article CMS14BB3F4

Spécifications

Contacts auxiliaires et accessoires Non
Assemblage pour raccordement Non
Peignes de connexion Oui
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.9080

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?