Inserts mâles MIXO pr 1RJ45 + 4 contacts

à sertir, 10A/250V

Inserts mâles MIXO pr 1RJ45 + 4 contacts

à sertir, 10A/250V

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CX01JM

Spécifications

Type de produit MIXO modulaire
Voltage V 250
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement Sertissage
RJ45 Ja
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?