Inserts mâles 8/24P 16A/400V+10A/250V
à sertir

Nr- d'article CXM8/24
VE: 5Pce (recommandé)
prochainement disponible 30.07.2026

Specifications

Type de produit
Insert de contact
Nombre de pôles
8P + 24P
Voltage V
230 - 400
Courant A
16
Type de contact/d'insert
Insert de broche
Dimensions
57x27
Type de raccordement
Sertissage
Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Tarif douanier
8536.9000

Télécharger

Accessoire