Inserts mâles 46 pôles 16A/500V

à sertir

Inserts mâles 46 pôles 16A/500V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CQEM46

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 46P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 104x27
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Sous-catégorie Connecteurs Connecteurs rectangulaires
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?