Inserts mâles 4/2P 80A/690V+16A/400V
à visser

Nr- d'article CXM4/2
VE: 5Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Type de produit
Insert de contact
Nombre de pôles
4P + 2P
Voltage V
830
Courant A
80
Type de contact/d'insert
Insert de broche
Dimensions
77x27
Type de raccordement
Raccord à vis
Section du conducteur mm²
4,00 - 16,00
Section du conducteur AWG
12 - 6
Matériel de contact
Argent
Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Tarif douanier
8536.9000

Télécharger

Accessoire