Inserts mâles 4/2 P (40A/690V-10A/250V)
à sertir
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 20.08.2025
Numéro d'article | CQM04/2 |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 4P + 2P |
Voltage V | 690 / 250 |
Courant A | 40 / 10 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Dimensions | 32x13 |
Type de raccordement | Sertissage |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 2,50 / 1,50 - 6,00 |
Section du conducteur AWG | 26 - 14 / 16 - 10 |
Tarif douanier | 8536.9000 |