Inserts mâles 12/2P 40A/690V+10A/250V
à sertir

Nr- d'article CXM12/2
VE: 5Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Type de produit
Insert de contact
Nombre de pôles
12P + 2P
Voltage V
690
Courant A
40
Type de contact/d'insert
Insert de broche
Dimensions
77x27
Type de raccordement
Sertissage
Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Tarif douanier
8536.9000

Télécharger