Inserts femelles MIXO 5P 16A/400V

lame de pression

Inserts femelles MIXO 5P 16A/400V

lame de pression

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CX05SF

Spécifications

Type de produit MIXO modulaire
Nombre de pôles 5P
Voltage V 400
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de prise
Type de raccordement Technique de raccordement rapide
Section du conducteur mm² 0,14 - 2,50
Section du conducteur AWG 26 - 14
Matériel de contact Argent
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?