Inserts femelles 6 pôles 35A/400V, noir
à visser
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | CPF06N |
|---|
Spécifications
| Type de produit | Insert de contact |
|---|---|
| Nombre de pôles | 6P |
| Voltage V | 400 |
| Courant A | 35 |
| Type de contact/d'insert | Insert de prise |
| Dimensions | 77x27 |
| Type de raccordement | Raccord à vis |
| Section du conducteur mm² | 0,75 - 6,00 |
| Section du conducteur AWG | 18 - 10 |
| Matériel de contact | Argent |
| Sous-catégorie Connecteurs | Connecteurs rectangulaires |
| Tarif douanier | 8536.9000 |