Inserts femelles 4P 40A/690V+2P 10A/250V
à sertir
Nr- d'article
CQF04/2
VE: 10Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Type de produit
- Insert de contact
- Nombre de pôles
- 4P + 2P
- Voltage V
- 690 / 250
- Courant A
- 40 / 10
- Type de contact/d'insert
- Insert de prise
- Dimensions
- 32x13
- Type de raccordement
- Sertissage
- Section du conducteur mm²
- 0,14 - 2,50 / 1,50 - 6,00
- Section du conducteur AWG
- 26 - 14 / 16 - 10
- Sous-catégorie Connecteurs
- Connecteurs rectangulaires
- Tarif douanier
- 8536.9000