Insert mâle 24pôles jusqu'à 180°C
à visser, 16A/500
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | CNEM24RY |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 24P |
Voltage V | 500 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Dimensions | 104x27 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,50 - 4,00 |
Section du conducteur AWG | 20 - 12 |
Matériel de contact | Argent |
jusqu'à 180°C | Oui |
Tarif douanier | 8536.9000 |