IEC Fuse 22x58 aM 690V/63A P B217696

IEC Fuse 22x58 aM 690V/63A P B217696

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FR22AM50V63P

Spécifications

Taille du fusible 22 x 58
Vitesse / Caractéristique aM
Tension nominale 690 VAC
Type de système d'indication avec percuteur
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?