IEC Fuse 10x38 gG 500V/25A I W212585

IEC Fuse 10x38 gG 500V/25A I W212585

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FR10GG50V25I

Spécifications

Taille du fusible 10 x 38
Courantssigné 25 A
Vitesse / Caractéristique gG
Tension nominale 500 VAC
Type de système d'indication avec indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?