IEC Fuse 10x38 gG 500V/20A D211028

IEC Fuse 10x38 gG 500V/20A D211028

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97

Ersatz für / Remplacement pour: Ref. L094241 --------------------------------------------

Numéro d'article FR10GG50V20

Spécifications

Taille du fusible 10 x 38
Courantssigné 20 A
Vitesse / Caractéristique gG
Tension nominale 500 VAC
Type de système d'indication sans indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?