IEC Fuse 10x38 gG 500V/10A S218194

IEC Fuse 10x38 gG 500V/10A S218194

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article FR10GG50V10

Spécifications

Taille du fusible 10 x 38
Courantssigné 10 A
Vitesse / Caractéristique gG
Tension nominale 500 VAC
Type de système d'indication sans indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?