IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 2171271 |
|---|
Spécifications
| Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
|---|---|
| Lien 1 | M12 fiche coudée |
| Lien 2 | RJ45 droite |
| Longeur m | 0.5 |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Couleur de la gaine | vert |
| Blindage | SF/UTP |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Kodierung | M12: D-Standard |
| Résistance |
|
| Système industrial ethernet | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
| PROFINET Typ | C |
| Longueur | 0.50 |
| Certification | UL/CSA |
| Type de câbles | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
| Sans halogène | Non |
| Sous-catégorie câble |
|
| Plage de température | -30°C...+90°C |
| Tarif douanier | 8544.4200 |