IE-EC-5-M12DF-S-3-P-2-26-FD-M12DF-S
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 2171918 |
|---|
Spécifications
| Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
|---|---|
| Lien 1 | Prise M12 droite |
| Lien 2 | Prise M12 droite |
| Longeur m | 3 |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Couleur de la gaine | vert |
| Blindage | SF/UTP |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Kodierung | M12: D-Standard |
| Résistance |
|
| Système industrial ethernet | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
| Longueur | 3.00 |
| Certification | UL/CSA |
| Type de câbles | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
| Sans halogène | Non |
| Sous-catégorie câble |
|
| Plage de température | -30°C...+90°C |
| Tarif douanier | 8544.4200 |