IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-M12X-S
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 2172269 |
|---|
Spécifications
| Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
|---|---|
| Système industrial ethernet | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
| Lien 1 | M12 fiche droite |
| Lien 2 | M12 fiche droite |
| Kodierung | M12: X-Standard |
| Longueur | 20.00 |
| Blindage | SF/FTP |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Couleur de la gaine | vert |
| Flexibilité | torsion |
| Sans halogène | Oui |
| Résistance |
|
| Type de câbles | ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Zone d'installation |
|
| Plage de température | -30°C...+80°C |
| Tarif douanier | 8544.4200 |