HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM2

HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 26310212

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 12
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM2
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 14.70
Flexibilité torsion
Câble optique, insert Universel
Armature Non
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Non
Étanchéité transversale Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Plage de température -40°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (343.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?