HITRONIC HVN5000 4x12 G50/125 OM2

HITRONIC HVN5000 4x12 G50/125 OM2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 26600248

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 48
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM2
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure PE
Couleur de la gaine noir
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 11.00
Flexibilité en pose fixe
Zone d'installation
  • Soufflage dans des tuyaux vides
  • Enterrement
Câble optique, insert Utilisation en extérieur
Armature Non
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Oui
Étanchéité transversale Oui
Résistances UV
Plage de température -40°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (260.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?