HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM4

HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 27900412

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 12
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM4
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure PE
Couleur de la gaine noir
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 9.60
Flexibilité en pose fixe
Zone d'installation Enterrement
Câble optique, insert Utilisation en extérieur
Armature Oui
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Oui
Étanchéité transversale Oui
Résistances UV
Plage de température -40°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (262.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?