HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 04.09.2025
Numéro d'article | 27600304 |
---|
Spécifications
Type de câble à fibres optiques | GOF |
---|---|
Nombre de fibres | 4 |
Type de fibre | Fibre multimode |
Catégorie de fibre | OM3 |
Matériau de l'âme en fibres | Verre |
Matière gaine extérieure | PE |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre de l'âme en fibres | 50 µm |
Diamètre de la gaine de fibres | 125 µm |
Diamètre extérieure mm | 7.30 |
Flexibilité | en pose fixe |
Zone d'installation | Enterrement |
Câble optique, insert | Utilisation en extérieur |
Armature | Non |
Sans halogène | Oui |
Étanchéité longitudinale | Oui |
Étanchéité transversale | Oui |
Résistances | UV |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Sous-catégorie câble | Câbles à fibre optique |
Tarif douanier | 8544.7000 |