HITRONIC HQN1500 12G 62,5/125 OM1

HITRONIC HQN1500 12G 62,5/125 OM1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 27600112

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 12
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM1
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure PE
Couleur de la gaine noir
Diamètre de l'âme en fibres 62.5 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 7.30
Flexibilité en pose fixe
Zone d'installation Enterrement
Câble optique, insert Utilisation en extérieur
Armature Non
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Oui
Étanchéité transversale Oui
Résistances UV
Plage de température -40°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (266.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?