HITRONIC HDM600 4G 50/125 OM2

HITRONIC HDM600 4G 50/125 OM2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 26610204

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 4
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM2
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 5.50
Flexibilité souple
Câble optique, insert Universel
Armature Non
Sans halogène Non
Étanchéité longitudinale Non
Étanchéité transversale Non
Plage de température -40°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?