HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2E 9/125 OS2
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 28052006 |
---|
Spécifications
Type de câble à fibres optiques | GOF |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | Fibre monomode |
Catégorie de fibre | OS2 |
Matériau de l'âme en fibres | Verre |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Couleur de la gaine | vert |
Diamètre de l'âme en fibres | 9 µm |
Diamètre de la gaine de fibres | 125 µm |
Diamètre extérieure mm | 9.20 |
PROFINET Typ | B |
Flexibilité | en pose fixe |
Zone d'installation | Canal de câble |
Câble optique, insert | Intérieur |
Armature | Non |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Sans halogène | Oui |
Étanchéité longitudinale | Non |
Étanchéité transversale | Non |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Plage de température | -20°C...+70°C |
Sous-catégorie câble | Câbles à fibre optique |
Tarif douanier | 8544.7000 |