H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GY

H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 4726064K

Spécifications

Section mm² 6,00
Couleur gris
Diamètre extérieure mm 5.00
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 4.4 - 5.5
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils H07Z-K Carton
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • HAR
  • CPR
Résistance Non-propagateur de la flamme
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt H07Z-K (482.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique H07Z-K (484.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?