H07Z-K 90°C 1x95 PK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 4727082 |
---|
Spécifications
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
---|---|
Types de fils | H07Z-K Carton |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Certification |
|
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Classe d'incendie CPR | Eca |