H07Z-K 90°C 1X4 OG
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 4726093 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Tension nominale | 450/750V |
Couleur | orange |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 3.9 - 4.9 |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | H07Z-K Carton |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Certification |
|
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |