H07Z-K 90°C 1X10 GY

H07Z-K 90°C 1X10 GY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4726065

Spécifications

Section mm² 10,00
Tension nominale 450/750V
Couleur gris
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 5.7 - 7.1
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils H07Z-K Carton
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • HAR
  • CPR
Résistance Non-propagateur de la flamme
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt H07Z-K (482.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique H07Z-K (484.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?