H07Z-K 2,5 GN/YE 90°C HF Dca Spule 100m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0104800800 |
|---|
Spécifications
| Couleur | vert/jaune |
|---|---|
| Section mm² | 2,50 |
| Tension nominale | 450/750V |
| Classe d'incendie CPR | Dca |
| Diamètre extérieure mm | 3.80 |
| EVA | Oui |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2 |
| Plage de température | -15°C...+90°C |
| Tension nominale | H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V |
| Tension d'essai |
H05Z-K = 2500V H07Z-K = 3500V |
| Norme | CENELEC HD 22.9 |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -15°C...+90°C |
| Certification | HAR |
| Résistances | Non-propagateur de la flamme |
| Types de fils | H05/07Z-K Spulen |
| Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |