H07V-K EMBOSS 1X4 GNYE

H07V-K EMBOSS 1X4 GNYE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4520003K

Spécifications

Section mm² 4,00
Couleur vert/jaune
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 3.9 - 4.8
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?