H07V-K 4 GN/YE

H07V-K 4 GN/YE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0101800900

Spécifications

Section mm² 4,00
Couleur vert/jaune
Tension nominale 450/750V
Diamètre extérieure mm 4.10
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr de vous?