H07V-K 2,5 BK

H07V-K 2,5 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 16.10.2025
Numéro d'article 0101800801

Spécifications

Section mm² 2,50
Couleur noir
Tension nominale 450/750V
Diamètre extérieure mm 3.60
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?