H07V-K 1X95 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 4521015 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 95,00 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Tension nominale | 450/750V |
| Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 15.1 - 18.2 |
| Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
| Types de fils | Fils HAR |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de temperature (pose fixe) | -5°C...+70°C |
| Certification | HAR |
| Tarif douanier | 8544.4900 |