H07V-K 1X4 WH
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 23.08.2025
Numéro d'article | 4520053 |
---|
Spécifications
Couleur | blanc |
---|---|
Section mm² | 4,00 |
Tension nominale | 450/750V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 3.9 - 4.8 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Types de fils | Fils HAR |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -5°C...+70°C |
Certification | HAR |
Tarif douanier | 8544.4900 |