H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 YE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 4725113K |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,00 |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Diamètre extérieure mm | 2.70 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 2.4 - 2.9 |
| Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
| Types de fils | H05Z-K Carton |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
| Certification |
|
| Résistance | Non-propagateur de la flamme |
| Classe d'incendie CPR | Eca |
| Tarif douanier | 8544.4900 |