H01N2-D 1X25
Diamètre extérieur: 10.10-12.70mm

Nr- d'article 2210701
VE: 500m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
25,00
Nombre de conducteurs
1x
Couleur de la gaine
noir
Diamètre extérieure mm
11.30
Tension nominale
100/100V
Construction des fils
Âme en cuivre nu conformément à HAR
Isolation des conducteurs
Jusqu'à 95 mm², la structure de l'âme correspond approximativement à la classe 6 et à partir de 120 mm², à la classe 5 selon VDE 0295
Spécificités
Couche de séparation composée d'une feuille de plastique ou de papier
Isolation de la gaine
Gaine extérieure en polychloroprène (EM5), résistant aux flammes
Rayon de courbure minimum
12 x Ø
Tension nominale
Uo/U = 100/100V
Tension d'essai
1000 V
Norme
CENELEC HD 22.9
Matière gaine extérieure
Caoutchouc
Blindage
sans blindage
Flexibilité
extra-souple / pas pour chaînes
Sans halogène
Non
Plage de température (Utilisation flexible)
-25°C…+85°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 85
Certification
HAR
Types de fils
H01N2-D
Résistance
UV
Sous-catégorie fils
Fils en caoutchouc
Forme câble
rond
Plage de température
-25°C...+85°C
Tarif douanier
8544.4900

Télécharger