H01N2-D 1X120
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 2210706 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 120,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1x |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 21.10 |
| Tension nominale | 100/100V |
| Construction des fils | Âme en cuivre nu conformément à HAR |
| Isolation des conducteurs | Jusqu'à 95 mm², la structure de l'âme correspond approximativement à la classe 6 et à partir de 120 mm², à la classe 5 selon VDE 0295 |
| Spécificités | Couche de séparation composée d'une feuille de plastique ou de papier |
| Isolation de la gaine | Gaine extérieure en polychloroprène (EM5), résistant aux flammes |
| Rayon de courbure minimum | 12 x Ø |
| Plage de température | -25°C...+85°C |
| Tension nominale | Uo/U = 100/100V |
| Tension d'essai | 1000 V |
| Norme | CENELEC HD 22.9 |
| Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température (Utilisation flexible) | -25°C…+85°C |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | HAR |
| Types de fils | H01N2-D |
| Résistance | UV |
| Sous-catégorie fils | Fils en caoutchouc |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |