Porte-fusible CMC8 8x32 3-pôle
N1062681 400V avec indicateur VE=4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Ersatz/Remplacement für/pour: CMS83I (Ref.: H305010D)
Numéro d'article | CMC83I |
---|
Spécifications
Taille du fusible | 8 x 32 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 pôle |
Conception | standard |
Type de système d'indication | avec surveillance des fusibles |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8536.5000 |