Porte-fusible CMC8 8x32 2-pôle

S1062685 400V avec indicateur VE=6

Porte-fusible CMC8 8x32 2-pôle

S1062685 400V avec indicateur VE=6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande

Ersatz/Remplacement für/pour: CMS82I (Ref.: G305009F)

Numéro d'article CMC82I

Spécifications

Taille du fusible 8 x 32
Nombre de pôles 2 pôle
Conception standard
Type de système d'indication avec surveillance des fusibles
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.5000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?