Porte-fusible compact CCR 8x32

C200769 1-pôle 400V s. indicateur VE=12

Porte-fusible compact CCR 8x32

C200769 1-pôle 400V s. indicateur VE=12

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article CCR81

Spécifications

Taille du fusible 8 x 32
Nombre de pôles 1 pôle
Conception compact
Type de système d'indication sans surveillance des fusibles
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.5000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?