ETHERLINE Cat.5 ARM
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170496 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x4x |
---|---|
grandeur AWG | 22/1 |
Couleur de la gaine | noir |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PE |
Sans halogène | Non |
Résistances | UV |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, EtherCAT |
PROFINET Typ | A |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 9.30 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHERLINE CAT.5 ARM |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |