ETHERLINE Cat. 7 P
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170475 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 22/1 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 7 |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Oui |
Résistance |
|
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | A |
Blindage | S/FTP |
Diamètre extérieure mm | 8.70 |
Tarif douanier | 8544.4900 |