EPIC M23P A3 QL 8-PIN CM FL28 CR OG REC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 381167824 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M23 Power |
---|---|
Forme | Connecteur coudée |
Nombre de pôles | 3 + PE + 4 |
Contacts inclus | Oui |
Type de raccordement | Sertissage |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 1,00 / 0,35 - 4,00 |
Blindé | Oui |
Matière | Alliage de zinc |
Type de protection | IP68 |
Plage de température | -20°C...+130°C |
Certification | CE |
Tarif douanier | 8536.6900 |