Embases encastrées avec 1 leviers
plastique, 21x21mm "Hygienic"
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 15.10.2025
Numéro d'article | CKH03I |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 21x21 |
Type de boîtier | Boîtier en saillie |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de verrouillage | 1 étrier |
Dimension du filetage | sans sortie de filetage |
Type de protection | IP44 |
Série | T-TYPE Hygiène |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Type de protection | IP66 / IP69 selon EN60529 |
Joint | HNBR-Caoutchouc |
Levier | En matière thermoplastique, RAL 5015 (bleu) |
Tarif douanier | 8536.9000 |