Embases en saillie avec 2 leviers, haut profil
M32, 77x27mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | MMAP06.32 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 77x27 |
Voltage V | 830 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier du socle |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 2 étriers |
Dimension du filetage | M32 |
Sortie de câble | latérale |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |