DC-H-SPD FUSE 20x190gR 1500V/32A G085911

DC-H-SPD FUSE 20x190gR 1500V/32A G085911

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FD20GC150V32T

Spécifications

Dimmension 20 x 190mm
Intensité (A) 32.0
Tension (VDC) 1500VDC
Avec indicateur Non
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (43.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?